text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
5 tengelyes központosító befogó
Kivitel 1
SOLIDGrip 77
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
B
77
B1
77
B2
52
D
16
H
65
H1
38
H2
51
H3
62
H4
22
L
170
L1 max.
110
L2 max.
160
Löket S
77
Meghúzási nyomaték Nm
70
Méret
52
SW
12
Szorítóerő F kN
14
UNSPSC Code
31162800
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
SOLIDGrip 5 tengelyes központosító befogók a munkadarabok alakzáró rögzítéséhez. Az alakzáró rögzítés számos előnyt nyújt az erőzáró vagy súrlódásos zárású befogással szemben. A nyersdarabok külön, a központosító befogón kívül, elvégzett előzetes dombornyomása révén a befogóeszközben nincs szükség nagy erőkifejtésre. Ily módon az összes erőigényes folyamat nem a befogóeszközben, hanem a dombornyomó állomáson történik, ezáltal a központosító befogókban erőátvitelre és hasonlókra nincs szükség. Ez azt jelenti, hogy a SOLIDGrip 5 tengelyes központosító befogók kompakt és szinte zavaró kontúrok nélkül alakíthatók ki. A tisztán mechanikus működtetés éppoly egyszerű, mint amennyire elegendő, mivel az alakzáró rögzítésnek köszönhetően csupán minimális szorítóerőre van szükség, maximális rögzítés mellett.

A funkciónak megfelelő kialakítással a gyakorlatban a lehető legnagyobb haszon érhető el. A hangsúly a hozzáférhetőségre, a kezelhetőségre és a sokoldalúságra irányul.

A SOLIDGrip 5 tengelyes központosító befogók különböző tartozékok alkalmazásával a munkadarabok befogása mellett sok más befogási feladatra is használhatók.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a csere szorítópofákat mindig párban kell cserélni.
A rögzítő meghúzásához mindig használjon nyomatékkulcsot.
Vegye figyelembe az adott rögzítő maximális meghúzási nyomatékát.
Kullanım
- Alkalmas a SOLIDPoint 52-höz.
- Befogás dombornyomó technológiával vagy sima felületekkel.
- A pofák mindkét oldala használható.
Előnyök
- SOLIDGrip szorítópofák menetes furatokkal.
- Korrózióvédelem a felületek utóoxidálásával.
- Megfogóhorony az egyszerűbb kezeléshez és az automatikus felfogáshoz.
- Jobb forgács- és vízelvezetés.
- Rögzítőperem a közvetlen rögzítéshez.
- Áttekinthető skálabeosztás.
- Kopásálló orsóbevonat.
Szállítási terjedelem
- 1 db. SOLIDGrip 5 tengelyes központosító befogók nullpont rögzítőcsapokkal.
Egyedi igényre
- Kérésre a szorítópofák sima felületei volfrám-karbid bevonattal is kivitelezhetők. Ez növeli a szorítóerőt.
- SOLIDGrip csereorsók.
Accessory
- SOLIDGrip 77 - Pofaszélesség 46 mm Szorítópofák fogazott előtétpofával 41204.
- SOLIDGrip 77 - Pofaszélesség 77 mm Szorítópofák fogazott / sima lépcsős előtétpofával 41205.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak