text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Prizmás pofák
Kivitel 1
centrikus rögzítőhöz
Kivitel 2
edzett
Alaptest anyaga
acél
B=Szélesség
20
L=Hossz
126
D
8-38
H
40
H1
20
L1
60
UNSPSC Code
31161508
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
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
A prizmás pofák kerek profilú anyagok, csövek, rudak, profilok stb. befogására szolgálnak. A prizma vízszintes és függőleges irányban van beigazítva.
A prizmás pofák az alappofákra vannak felcsavarozva.

A következőhöz: 41101 és 41102
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak