Lépcsős pofa feltét acél 41102-10-08025
- Alap a csavaros pofák rögzítéséhez
- A különböző csavaros pofák gyors cseréje lehetséges
- Edzett
Mennyiségi egység
148,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lépcsős pofa feltét
Kivitel 2
edzett
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
B=Szélesség
45
L=Hossz
80
H
25
H1
12,5
L1
38
UNSPSC Code
31161512
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
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
A lépcsős pofafeltétek a csavarral rögzíthető pofák alapjául szolgálnak. Ezeket közvetlenül a központosító befogóra csavarozzák. A különböző csavarral rögzíthető pofák gyorsan kicserélhetők.
Megfelel a 41102 termékhez
Megfelel a 41102 termékhez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.