Lépcsős pofa feltét 5 tengelyes megmunkáláshoz acél 41106-1251
- Magasított felépítmény a gépasztalon 5-tengelyes gépeknél
- Ideális 5-oldali megmunkálásához
- Húzóorsó közvetlenül a befogási hely alatt
- Megfelelő 80 és 125 mm-es központosító befogókhoz
- Befogási tartomány 6 – 270 mm
Mennyiségi egység
1 087,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lépcsős pofa feltét
Kivitel 1
5 tengelyes megmunkáláshoz
Kivitel 2
edzett
Alaptest
anyaga
acél
B=Szélesség
67
H=Magasság
90
L=Hossz
125
B1
23
B2
17
H1
93,1
UNSPSC Code
31161508
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
Acél.
Kivitel
Edzett lépcsős pofa, köszörült befogófelületek.
Edzett gripp léc.
Edzett gripp léc.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Magas lépcsős pofa feltét párban két befogóbetéttel és három különböző hosszúságú szorítóorsóval.
További információk
A munkadarabot előszőr az alsó központosító orsónál kell befogni, majd a felső befogó orsónál utána kell feszíteni.
Alapfelszereltség:
80 mm pofaszélességhez.
Magas lépcsős pofa szállítása párban 2 gripp betéttel és 3 különböző hosszúságú szorítóorsóval.
1. Hossz 80 mm befogási tartomány 6 mm - 35 mm.
2. Hossz 140 mm befogási tartomány 6 mm - 95 mm.
3. Hossz 200 mm befogási tartomány 6 mm - 155 mm.
125 mm pofaszélességhez
Magas lépcsős pofa feltétek szállítása párban, 2 gripper betéttel és 3 különböző hosszúságú befogó orsóval.
1. Hosszúság 110 mm befogási tartomány 6 mm – 60 mm.
2. Hosszúság 245 mm befogási tartomány 6 mm – 200 mm.
3. Hosszúság 315 mm befogási tartomány 6 mm – 270 mm.
Alapfelszereltség:
80 mm pofaszélességhez.
Magas lépcsős pofa szállítása párban 2 gripp betéttel és 3 különböző hosszúságú szorítóorsóval.
1. Hossz 80 mm befogási tartomány 6 mm - 35 mm.
2. Hossz 140 mm befogási tartomány 6 mm - 95 mm.
3. Hossz 200 mm befogási tartomány 6 mm - 155 mm.
125 mm pofaszélességhez
Magas lépcsős pofa feltétek szállítása párban, 2 gripper betéttel és 3 különböző hosszúságú befogó orsóval.
1. Hosszúság 110 mm befogási tartomány 6 mm – 60 mm.
2. Hosszúság 245 mm befogási tartomány 6 mm – 200 mm.
3. Hosszúság 315 mm befogási tartomány 6 mm – 270 mm.
Előnyök
Ideális az 5-oldalas megmunkáláshoz. Magas felépítmény a gépasztalon az 5 tengelyes gépek számára. A szorítóerő közvetlenül a munkadarab alatt fejti ki a hatását. A pofafeltétek utólag is felszerelhetők a 80 mm-es és a 125 mm-es központosító befogókra. A munkadarab befogása először az alsó központosító orsón történik, majd a felső szorítóorsó végzi a további szorítást.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.