Lépcsős pofa feltét 5 tengelyes megmunkáláshoz acél 41106-0801
- Magasított felépítmény a gépasztalon 5-tengelyes gépeknél
- Ideális 5-oldali megmunkálásához
- Húzóorsó közvetlenül a befogási hely alatt
- Megfelelő 80 és 125 mm-es központosító befogókhoz
- Befogási tartomány 6 – 270 mm
Sales unit
667,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Attachment step jaw
Version 1
for 5-axis machining
Version 2
hardened
Main
material
steel
B=Width
53
H=Height
62
L=Length
80
B1
23
B2
17
H1
65,1
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
Edzett lépcsős pofa, köszörült befogófelületek.
Edzett gripp léc.
Edzett gripp léc.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Magas lépcsős pofa feltét párban két befogóbetéttel és három különböző hosszúságú szorítóorsóval.
További információk
A munkadarabot előszőr az alsó központosító orsónál kell befogni, majd a felső befogó orsónál utána kell feszíteni.
Alapfelszereltség:
80 mm pofaszélességhez.
Magas lépcsős pofa szállítása párban 2 gripp betéttel és 3 különböző hosszúságú szorítóorsóval.
1. Hossz 80 mm befogási tartomány 6 mm - 35 mm.
2. Hossz 140 mm befogási tartomány 6 mm - 95 mm.
3. Hossz 200 mm befogási tartomány 6 mm - 155 mm.
125 mm pofaszélességhez
Magas lépcsős pofa feltétek szállítása párban, 2 gripper betéttel és 3 különböző hosszúságú befogó orsóval.
1. Hosszúság 110 mm befogási tartomány 6 mm – 60 mm.
2. Hosszúság 245 mm befogási tartomány 6 mm – 200 mm.
3. Hosszúság 315 mm befogási tartomány 6 mm – 270 mm.
Alapfelszereltség:
80 mm pofaszélességhez.
Magas lépcsős pofa szállítása párban 2 gripp betéttel és 3 különböző hosszúságú szorítóorsóval.
1. Hossz 80 mm befogási tartomány 6 mm - 35 mm.
2. Hossz 140 mm befogási tartomány 6 mm - 95 mm.
3. Hossz 200 mm befogási tartomány 6 mm - 155 mm.
125 mm pofaszélességhez
Magas lépcsős pofa feltétek szállítása párban, 2 gripper betéttel és 3 különböző hosszúságú befogó orsóval.
1. Hosszúság 110 mm befogási tartomány 6 mm – 60 mm.
2. Hosszúság 245 mm befogási tartomány 6 mm – 200 mm.
3. Hosszúság 315 mm befogási tartomány 6 mm – 270 mm.
Előnyök
Ideális az 5-oldalas megmunkáláshoz. Magas felépítmény a gépasztalon az 5 tengelyes gépek számára. A szorítóerő közvetlenül a munkadarab alatt fejti ki a hatását. A pofafeltétek utólag is felszerelhetők a 80 mm-es és a 125 mm-es központosító befogókra. A munkadarab befogása először az alsó központosító orsón történik, majd a felső szorítóorsó végzi a további szorítást.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.