Betét Gripes kivitel acél 41125-065217
- Megfelelő központosító befogókhoz
- Csupasz vagy gripp befogó felülettel
- Edzett és köszörült
Mennyiségi egység
51,90 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Betét
Kivitel 1
Gripes kivitel
Kivitel 2
edzett
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
B=Szélesség
17
L=Hossz
65
B1
11
H
9,2
UNSPSC Code
31161512
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
Acél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
B alakú, gripper befogófelületek a maximális tartóerők érdekében.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.