text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Betét
Kivitel 1
sima kivitel
Kivitel 2
edzett
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
B=Szélesség
17
L=Hossz
65
B1
11
H
9,2
UNSPSC Code
31161512
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
Acél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
A alakú, sima befogófelületű betétek a maximális tartóerők érdekében.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak