Alaplap centrikus rögzítőhöz acél nitrokarburált és oxidált 41104-00175260
Sales unit
596,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Baseplate
Version 1
for centric clamp
Version 2
for T-slot table
Form
B
Main
material
steel
Surface finish
body
nitrocarburized and oxidized
Suitable for
centric vice 65, 80
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
Az alaplemez lehetővé teszi a központosító befogók (65- 80) felfogatását T-hornyos gépasztalokra.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.