Lépcsős pofa feltét acél 41105-1251
- Megfelelő központosító befogókhoz
- A pofa forgatásával a befogási szélesség növelhető és csökkenthető
- Cserélhető gripp lécek
- Köszörült befogó felületek
- Edzett
Sales unit
242,59 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Attachment step jaw
Version 2
hardened
Main
material
steel
B=Width
67
H4=height
23
H=Height
31
L=Length
125
B1
23
B2
17
H1
34,1
H2
18
UNSPSC Code
31161512
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
Edzett lépcsős pofa, köszörült befogófelületek.
Edzett gripp léc.
Edzett gripp léc.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.