Attachment step jaw steel 41105-0801
- Megfelelő központosító befogókhoz
- A pofa forgatásával a befogási szélesség növelhető és csökkenthető
- Cserélhető gripp lécek
- Köszörült befogó felületek
- Edzett
Sales unit
164,81 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Attachment step jaw
Version 2
hardened
Main
material
steel
B=Width
53
H4=height
17
H=Height
31
L=Length
80
B1
23
B2
17
H1
34,1
H2
12
UNSPSC Code
31161512
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
Description
Material
Steel.
Version
Stepped jaws hardened, clamping faces ground.
Grip rail hardened.
Grip rail hardened.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.