text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztóléc
Kivitel 2
párban szállítva
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Pofaszélesség
90
S=vastagság
3
Alábbiakhoz
K0973
H
12
UNSPSC Code
31162900
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
Fémtiszta.
További információk
A támasztólécek alkalmasak a munkadarab befogási mélységének beállítására, 5 tengelyes kompakt befogók esetén.
12 mm-es támasztóléc esetén munkadarab leszorítás.
17 mm-es támasztóléc esetén leszorító hatás < éldeformáció.

Párban szállítva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought