text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítótalp
Kivitel 1
Készlet
Alak
B
Alaktípus
horonycsappal
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
B=Szélesség
40
D=Menet
M16
L=Hossz
115
B1
16,8
B2
17,5
L1
67,2
UNSPSC Code
31162900
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Szállítási terjedelem
B alak
41375-1412
4x szorító talp M12
4x hatlapfejű csavar M12x55 szilárdsági osztály 12.9
4x tárcsa satuhoz M12
4x anya T-horonyhoz, horonyméret14
2x horonyvezető csap
2x hengeresfejű csavar M6x12

41375-1816
4x szorító talp M16
4x hatlapfejű csavar M16x60 szilárdsági osztály 12.9
4x tárcsa satuhoz M16
4x anya T-horonyhoz horonyméret 18
2x horonyvezető csap
2x hengeresfejű csavar M6x12
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak