Szorítótalp Készlet QT steel black oxidised 41375-0012
Mennyiségi egység
182,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítótalp
Kivitel 1
Készlet
Alak
A
Alaktípus
horonycsap nélkül
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
B=Szélesség
40
D=Menet
M12
L=Hossz
115
B1
12,8
L1
67,2
UNSPSC Code
31162900
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Szállítási terjedelem
A alak
41375-0012
4x szorító talp M12
4x hatlapfejű csavar M12x55 szilárdsági osztály 12.9
4x tárcsa satuhoz M12
41375-0016
4x szorító talp M16
4x hatlapfejű csavar M16x60 szilárdsági osztály 12.9
4x tárcsa satuhoz für M16
41375-0012
4x szorító talp M12
4x hatlapfejű csavar M12x55 szilárdsági osztály 12.9
4x tárcsa satuhoz M12
41375-0016
4x szorító talp M16
4x hatlapfejű csavar M16x60 szilárdsági osztály 12.9
4x tárcsa satuhoz für M16
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.