text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Szorítópofák
Kivitel 1
sima kivitel
Alaptest anyaga
szerszámacél
B=Szélesség
125
H=Magasság
35
S=Vastagság
8,5
UNSPSC Code
27112100
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
Description

Termékleírás
A sima szorítópofák előre megmunkált és köszörült munkadarab felületek leszorítására használhatók.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett, fémtiszta.
Lézergravírozású skála.
Keményfém bevonatú szorítófelület.
További információk
A termékkel kapcsolatos további információk a kezelési útmutatóban találhatók.
Alkalmazás
Előre megmunkált és köszörült munkadarab felületekhez.
Rajzi hivatkozás
1) Keményfém bevonatú szorítófelület
Accessory
Torx csavarok, M6x10
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak