Szorítópofák sima kivitel szerszámacél 41320-0900
- Előmegmunkált és köszörült munkadarabok befogására
- Edzett
- További változatokkal helyettesíthető
Mennyiségi egység
111,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítópofák
Kivitel 1
sima kivitel
Alaptest
anyaga
szerszámacél
B=Pofaszélesség
90
S=Vastagság
8
H
35
UNSPSC Code
31162900
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
Szerszámacél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.