Szorítópofák csapokkal szerszámacél 41340-0901
- Nyers munkadarabok befogására
- Alakzáró befogás elősajtolás nélkül
- Edzett csapok
Mennyiségi egység
288,34 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítópofák
Kivitel 1
csapokkal
Alaptest
anyaga
szerszámacél
B=Pofaszélesség
90
A
61
Lábak
darabszáma
6
UNSPSC Code
31162900
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
Szerszámacél.
Kivitel
Szorítópofa, edzett, fémtiszta.
Szorítóvas, edzett, barnított.
Szorítóvas, edzett, barnított.
További információk
Benyomódásmentes, fix befogáshoz, pl. nyersdarabok, nehézforgácsolás, öntvények stb.
Szállítás egyenként..
Szállítás egyenként..
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.