text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lengőpofa
Alaptest anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
szerszámacél
B=Pofaszélesség
90
UNSPSC Code
31162900
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alaptest, betétedzésű acél.
Szorítópofák, szerszámacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Szorítópofák, edzett, fémtiszta.
További információk
A lengőpofákat ott alkalmazzák, ahol ferde munkadarabokat kell befogni.
A lengőpofa szorítópofái ±4° értékkel elforgathatók.
A lengőpofa emellett rögzített pofaként is használható.
Stabil kivitel 2 rögzítőcsavarral.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought