Tengelykapcsoló edzett acél 41365-178
- Két 5-tengelyes kompakt befogó keresztirányú elrendezéséhez
- 4 oldalon befogható munkadarab
Sales unit
503,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Coupling
Main
material
QT steel
D=diameter
50
L=Length
178
UNSPSC Code
31162900
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A keresztirányú befogásra szolgáló kuplunggal két kompact/KIPPflexX 5 tengelyes befogó csatlakoztatható egymáshoz.
Így egy munkadarabot négy oldalról lehet befogni.
Annak érdekében, hogy a kuplung a keresztirányú befogáshoz pontosan a keresztorsó közepére kerüljön, mindkét végén menetes orsóra és orsóanyára van szükség.
Ezeket a tételeket tartozékként kell megrendelni a következő számon:
Menetes orsó NLM 41400-999.008
Orsóanya NLM 41010-999.003
Így egy munkadarabot négy oldalról lehet befogni.
Annak érdekében, hogy a kuplung a keresztirányú befogáshoz pontosan a keresztorsó közepére kerüljön, mindkét végén menetes orsóra és orsóanyára van szükség.
Ezeket a tételeket tartozékként kell megrendelni a következő számon:
Menetes orsó NLM 41400-999.008
Orsóanya NLM 41010-999.003
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.