Hosszabbító tengely edzett acél 41355-480
- Befogási tartomány növelése
- Befogási szélesség beállítására
- Egymással tetszőlegesen kombinálható hosszabbító tengelyek
Sales unit
314,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Extension shaft
Main
material
QT steel
D=diameter
34
L1= length
480
Clamp range
extension by 480 mm
UNSPSC Code
31162900
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.