Adapter tengely edzett acél 41360-180
- Befogási tartomány növelése
- Befogási szélesség beállítására
- Hosszabbító tengelyekkel tetszőlegesen kombinálható
Sales unit
195,42 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Adapter shaft
Main
material
QT steel
A=Length
176
D=diameter
38
L1= length
194
Clamp range
140-200
UNSPSC Code
27112100
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.