5-tengelyes befogó, kompakt norelem edzett acél 41300-124001251500
- Optimális hozzáférés a munkadarabhoz
- Kompatibilis nullpont befogórendszerekkel
- Könnyű kezelhetőség
- Leszorító funkcióval
- Nagy szorítóerő a munkadarabon
Mennyiségi egység
3 648,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
5-tengelyes befogó, kompakt
Kivitel 1
norelem
Kivitel 2
sima kivitel
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
szerszámacél
B=Szélesség
125
A
105
C
8/3
H
12/17
Húzóerő
max., kN
lásd a diagramot
L
58
UNSPSC Code
31162900
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alaplemez és pofa, betétedzésű acél.
Szorítópofák, szerszámacél.
Szorítópofák, szerszámacél.
Kivitel
Pofák, barnított.
Szorítópofák, sík felülettel.
Szorítópofák, sík felülettel.
További információk
A könnyű kezelhetőségnek és skálás gyorsbeállításnak köszönhetően a szorítópofák gyorsan és biztonságosan beállíthatók az új munkadarabokhoz.
Az 5 tengelyes szorító révén a munkadarab mindig középpontosan helyezkedik el.
A munkadarab optimális hozzáférhetősége érdekében rövid szabványos szerszámok is alkalmazhatók. Ezáltal lényegesen csökkennek a szerszámköltségek.
- Leszorító hatás >5 mm befogási mélység esetén.
Alkalmas 20 mm és 320 mm között befogási szélességekhez.
Az 5 tengelyes szorító révén a munkadarab mindig középpontosan helyezkedik el.
A munkadarab optimális hozzáférhetősége érdekében rövid szabványos szerszámok is alkalmazhatók. Ezáltal lényegesen csökkennek a szerszámköltségek.
- Leszorító hatás >5 mm befogási mélység esetén.
Alkalmas 20 mm és 320 mm között befogási szélességekhez.
Felszerelés
Az 5 tengelyes kompakt befogó T-hornyos asztalokra, raszterfuratos rendszerekre, valamint egy adapter karima révén szokványos nullpont befogó rendszerekre is felszerelhető.
Accessory
Támasztólécek 41345
Szorítópofák 41320
Lengőpofa 41325
Középpofa 41335
Kapcsolóelem keresztirányú befogáshoz 41365
A támasztóléceket és a csapos szorítópofákat külön kell megrendelni.
Szorítópofák 41320
Lengőpofa 41325
Középpofa 41335
Kapcsolóelem keresztirányú befogáshoz 41365
A támasztóléceket és a csapos szorítópofákat külön kell megrendelni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.