{"product":{"productId":"agid.18208","price":3040,"name":"5 tengelyes gépsatu, kompakt, szorítópofák sík felülettel"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alaplemez és pofa, betétedzésű acél.
Szorítópofák, szerszámacél.
Szorítópofák, szerszámacél.
Kivitel
Pofák, barnított.
Szorítópofák, sík felülettel.
Szorítópofák, sík felülettel.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alaplemez és pofa, betétedzésű acél.
Szorítópofák, szerszámacél.
Szorítópofák, szerszámacél.
Kivitel
Pofák, barnított.
Szorítópofák, sík felülettel.
Szorítópofák, sík felülettel.
További információk
A könnyű kezelhetőségnek és skálás gyorsbeállításnak köszönhetően a szorítópofák gyorsan és biztonságosan beállíthatók az új munkadarabokhoz.
Az 5 tengelyes szorító révén a munkadarab mindig középpontosan helyezkedik el.
A munkadarab optimális hozzáférhetősége érdekében rövid szabványos szerszámok is alkalmazhatók. Ezáltal lényegesen csökkennek a szerszámköltségek.
- Leszorító hatás >5 mm befogási mélység esetén.
Alkalmas 20 mm és 320 mm között befogási szélességekhez.
Az 5 tengelyes szorító révén a munkadarab mindig középpontosan helyezkedik el.
A munkadarab optimális hozzáférhetősége érdekében rövid szabványos szerszámok is alkalmazhatók. Ezáltal lényegesen csökkennek a szerszámköltségek.
- Leszorító hatás >5 mm befogási mélység esetén.
Alkalmas 20 mm és 320 mm között befogási szélességekhez.
Felszerelés
Az 5 tengelyes kompakt befogó T-hornyos asztalokra, raszterfuratos rendszerekre, valamint egy adapter karima révén szokványos nullpont befogó rendszerekre is felszerelhető.
Accessory
Támasztólécek 41345
Szorítópofák 41320
Lengőpofa 41325
Középpofa 41335
Kapcsolóelem keresztirányú befogáshoz 41365
A támasztóléceket és a csapos szorítópofákat külön kell megrendelni.
Szorítópofák 41320
Lengőpofa 41325
Középpofa 41335
Kapcsolóelem keresztirányú befogáshoz 41365
A támasztóléceket és a csapos szorítópofákat külön kell megrendelni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.