text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hosszabbító tengely
Kivitel 1
hollandi anyával
Alaptest anyaga
edzett acél
L=Hossz
480
Szorítási tartomány
hosszabbító, 480 mm
UNSPSC Code
23153102
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A befogási szélesség növeléséhez.
Hollandi anyával szállítva. A hosszabbító tengelyek tetszőlegesen kombinálhatók egymással.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak