text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
5-Axis clamping system
Version 1
for grid plate
Main material
mild steel
Component material
steel
H=Clamping height
175 *
K=grid spacing
40x40 (M12)
A
40
A1
160
B
190
B1
148
B2
124
Clamping force max. kN
42
D
12
UNSPSC Code
31162900
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
Description

Anyag
Alaplemezek és pofák, betétedzésű acél.
Támasztólécek, acél.
Szorítópofák, speciális acél.
Szorítócsap, szerszámacél.
Kivitel
Alaplemezek és pofák, barnított.
Támasztólécek, edzet, fémtiszta.
Szorítópofák, fémtiszta.
Szorítócsap, edzett, fémtiszta.
További információk
5 tengelyes befogó raszterfuratos lemezekhez. A befogórendszer zavaróél-mentes 5 oldalas megmunkálást tesz lehetővé mindössze 8 mm befogási mélység mellett. Ezzel a befogórendszerrel 22 - 236 mm befogási távolságok érhetők el, és az opcionálisan rendelhető 41065 hosszabbító tengelyekkel tetszés szerint bővíthető.
Egy húzóorsónak közvetlenül a munkadarab-felfekvés alá való beépítésével akár 42 kN szorítóerő hat a munkadarabra, mely hajlítással nem szűnik meg. A 4 mm gyűrűs vágóéllel rendelkező rögzítőtüskék használata alaktartó befogást
biztosít előnyomás nélkül.
A szorítónak a raszterfuratos lemezeken való rögzítéséhez az 07533 illesztőcsavarok használata javasolt.
A szorítókészlet egy-egy L = 60 mm és L = 120 mm hosszabbító tengelyt tartalmaz.

* A befogási magasság a 41020 magasító adapterekkel és a 41030 alátétlécekkel bővíthető.
Accessory
41070 ütköző készlet
07533 illesztő csavarok
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought