Szorítóvas kétoldalú 04189-20200
- Két munkadarab egyidejűleg befogható
- Önbeálló támaszokkal használható
- Rugalmas használat
Sales unit
65,08 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
double sided
A=Total length
200
H=Thread
M20
B
50
C
25
Clamping
force
N
22900
D
55
E
60
F
15
G
21
Tightening
torque
max. Nm
183
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
1.0503 nemesíthető acél.
Kivitel
edzett és barnított.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.