Szorítóvas kétoldalú 04189-20125
- Két munkadarab egyidejűleg befogható
- Önbeálló támaszokkal használható
- Rugalmas használat
Mennyiségi egység
45,34 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
kétoldalú
A=Teljes hossz
125
H=Menet
M20
B
38
C
22
D
27,5
E
40
F
15
G
21
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
157
Szorítóerő
N
19700
UNSPSC Code
31162800
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
1.0503 nemesíthető acél.
Kivitel
edzett és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.