text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
kétoldalú
A=Teljes hossz
125
H=Menet
M10
B
25
C
16
D
30
E
45
F
10
G
11
Meghúzási nyomaték max. Nm
45
Szorítóerő N
11300
UNSPSC Code
31162800
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
1.0503 nemesíthető acél.
Kivitel
edzett és barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak