Szorítóvas eltolható edzett acél 04010-16
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Tetszőleges munkadarabok és alkatrészek befogásához
Mennyiségi egység
63,97 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
eltolható
Alaptest
anyaga
edzett acél
B=Szélesség
50
H=Magasság
30
L=Hossz
160
A
42
D
18
F
kN
37,8
H1
6
L1
73
L2
32
L3
5
UNSPSC Code
31162800
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
1.1191 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Megfelelő támasztócsapok és állítható támasztócsapok, lásd 02130 és 02150.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.