Szorítóvas eltolható edzett acél 04010-14
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Tetszőleges munkadarabok és alkatrészek befogásához
Mennyiségi egység
33,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
eltolható
Alaptest
anyaga
edzett acél
B=Szélesség
40
H=Magasság
25
L=Hossz
100
A
25
D
16
F
kN
27,6
H1
6
L1
44
L2
25
L3
4
UNSPSC Code
31162800
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
1.1191 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Megfelelő támasztócsapok és állítható támasztócsapok, lásd 02130 és 02150.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.