Szorítóvas eltolható edzett acél 04010-08
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Tetszőleges munkadarabok és alkatrészek befogásához
Sales unit
11,54 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
relocatable
Main
material
QT steel
B=Width
20
H=Height
12
L=Length
50
A
12
D
9
F
kN
8,77
H1
4
L1
22
L2
12
L3
2
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
1.1191 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Megfelelő támasztócsapok és állítható támasztócsapok, lásd 02130 és 02150.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.