text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamp strap
Version 1
relocatable
Main material
QT steel
B=Width
12
H=Height
8
L=Length
50
A
13
D
5,5
F kN
3,42
H1
3
L1
23
L2
8
L3
1,2
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
1.1191 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Megfelelő támasztócsapok és állítható támasztócsapok, lásd 02130 és 02150.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought