Szorítóvas villa alakú edzett acél 04150-161
- Meglévő furatokban való befogáshoz
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Tetszőleges munkadarabok és alkatrészek befogásához
Mennyiségi egység
59,47 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
villa alakú
Alaptest
anyaga
edzett acél
A=Magasság
30
B2=Szélesség
50
L1=hossz
250
Alábbi
csavarhoz
M16/M18
B1
18
D
24
L2
55
L3
36
Szorítóerő
kN
37,8
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Edzett acél vagy EN AW-7022.
Kivitel
festett, alumínium, fémtiszta.
További információk
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
A szorítóerőre vonatkozó adat csak az acél kivitelre vonatkozik.
A szorítóerőre vonatkozó adat csak az acél kivitelre vonatkozik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.