text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamp strap
Version 1
open-U
Version 2
with lug
Main material
aluminium
A=Height
50
B2=Width
80
L1= length
315
B1
34
B3
50
L2
88
L3
56
UNSPSC Code
31162800
for screw
M30/M32
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
Description

Anyag
Edzett acél vagy EN AW-7022.
Kivitel
festett, alumínium, fémtiszta.
További információk
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak