Szorítóvas villa alakú alumínium 04130-2121
- Nagy állítási tartomány
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Tetszőleges munkadarabok és alkatrészek befogásához
Sales unit
49,61 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
villa alakú
Kivitel 2
csappal
Alaptest
anyaga
alumínium
A=Magasság
36
B2=Szélesség
40
L1=hossz
200
Alábbi
csavarhoz
M12/M14
B1
14
B3
24
L2
47
L3
30
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Edzett acél vagy EN AW-7022.
Kivitel
festett, alumínium, fémtiszta.
További információk
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.