Szorítóvas kímélő betéttel edzett acél 04131-210008
- Kímélő betét érzékeny felületek sérülésekkel szembeni optimális védelme érdekében
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Tetszőleges munkadarabok és alkatrészek befogásához
Mennyiségi egység
26,56 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
kímélő betéttel
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
poliuretán
A=Magasság
15
B2=Szélesség
30
Für=Csavarokhoz
M8
L1=hossz
100
A1
15,5
B1
9
B3
16
L2
32
L3
18
UNSPSC Code
31162800
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
Edzett acél.
Kímélő betét, POM vagy poliuretán, 99 Shore A keménység.
Kímélő betét, POM vagy poliuretán, 99 Shore A keménység.
Kivitel
Barnított.
További információk
A bepréselt műanyag kímélő betét optimális védelmet nyújt az érzékeny munkadarab felületek sérülése ellen.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.