text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamp strap
Version 1
with flattened ball
Main material
QT steel
Component material
ball-bearing steel
A=Height
20
B2=Width
40
L=Length
125
B1
13
B3
14
Ball Ø
16
D
10,5
E1
21
E2
50
F kN
20,2
H
3,5
K
4
L1
10,5
UNSPSC Code
31162800
for screw
M12
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
Description

Anyag
Szorítóvas, nemesíthető acél, golyó, csapágyacél.
Kivitel
Szorítóvas, barnított.
Golyó, edzett, fémtiszta.
További információk
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought