Szorítóvas lapított golyóval edzett acél 04081-08
- Rugalmas használat
- A golyó optimálisan igazodik a munkadarab kontúrokhoz
- Edzett golyó
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Megnövelt állítási tartomány
Sales unit
25,79 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
with flattened ball
Main
material
QT steel
Component
material
ball-bearing steel
A=Height
12
B2=Width
25
L=Length
60
B1
9
B3
10
Ball Ø
10
D
7,2
E1
13
E2
22
F
kN
8,77
H
2
K
3
L1
6,5
UNSPSC Code
31162800
for
screw
M8
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
Description
Anyag
Szorítóvas, nemesíthető acél, golyó, csapágyacél.
Kivitel
Szorítóvas, barnított.
Golyó, edzett, fémtiszta.
Golyó, edzett, fémtiszta.
További információk
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.