text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
lapított golyóval
Alaptest anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
csapágyacél
A=Magasság
10
B2=Szélesség
20
L=Hossz
50
Alábbi csavarhoz
M6
B1
7
B3
8
D
5,5
E1
10
E2
20
F kN
4,82
Golyó-Ø
8,5
H
1,6
K
2,5
L1
5
UNSPSC Code
31162800
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
Szorítóvas, nemesíthető acél, golyó, csapágyacél.
Kivitel
Szorítóvas, barnított.
Golyó, edzett, fémtiszta.
További információk
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought