text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
lapos
DIN
hasonló, mint DIN 6314
Alaptest anyaga
edzett acél
A=Magasság
30
B2=Szélesség
60
L=Hossz
200
Alábbi csavarhoz
M20/M22
B1
22
B3
22
E1
41
E2
58
F kN
58,8
UNSPSC Code
31162800
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
Edzett acél vagy EN AW-7022.
Kivitel
festett, alumínium, fémtiszta.
További információk
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought