Szorítóvas lapos alumínium 04080-212
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Tetszőleges munkadarabok és alkatrészek befogásához
Mennyiségi egység
29,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
lapos
DIN
hasonló, mint DIN 6314
Alaptest
anyaga
alumínium
A=Magasság
20
B2=Szélesség
40
L=Hossz
100
Alábbi
csavarhoz
M12/M14
B1
14
B3
14
E1
28
E2
26
F
kN
20,2
UNSPSC Code
31162800
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
Edzett acél vagy EN AW-7022.
Kivitel
festett, alumínium, fémtiszta.
További információk
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.