Szorítóvas lapos alumínium 04080-208
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Tetszőleges munkadarabok és alkatrészek befogásához
Sales unit
25,74 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
flat
DIN
similar to DIN 6314
Main
material
aluminium
A=Height
12
B2=Width
25
L=Length
60
B1
9
B3
10
E1
14,5
E2
13
F
kN
8,77
UNSPSC Code
31162800
for
screw
M8
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
Description
Anyag
Edzett acél vagy EN AW-7022.
Kivitel
festett, alumínium, fémtiszta.
További információk
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.