text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
lépcsős blokkokal
Alaptest anyaga
edzett acél
A=Magasság
25
B2=Szélesség
50
L=Hossz
125
Alábbi csavarhoz
M16/M18
B1
18
B3
18
E1
26
E2
45
F kN
37,8
UNSPSC Code
31162800
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
Edzett acél vagy EN AW-7022.
Kivitel
festett, alumínium, fémtiszta.
További információk
Csak univerzális szorító alátétekkel 02270 együtt használható.

Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought