Clamp strap with stepped heel QT steel 04070-12
- 02270 univerzális szorító aljzatokhoz
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
Sales unit
14,17 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
with stepped heel
Main
material
QT steel
A=Height
20
B2=Width
40
L=Length
100
B1
14
B3
14
E1
21
E2
40
F
kN
20,2
UNSPSC Code
31162800
for
screw
M12/M14
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
Description
Anyag
Edzett acél vagy EN AW-7022.
Kivitel
festett, alumínium, fémtiszta.
További információk
Csak univerzális szorító alátétekkel 02270 együtt használható.
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.