Clamp strap double sided QT steel 04191-1640
- Ideális többszörös befogásokhoz
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
Sales unit
77,29 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
double sided
Version 2
Swivelling
Main
material
QT steel
D=Thread
M16x1
A
15
B
25
D1
M6
D2
25
D3
10
F
max. kN
8,97
H
61
H1
5
L
40
L1
18
S
7
S1
4,5
S2
2,5
SW1
10
SW2
2,5
Tightening
torque
max. Nm
10,4
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
További információk
A kétoldalú szorítóvas kiválóan alkalmasak többszörös befogásokhoz.
Speciális alkalmazásokhoz a szorító karima a szorítócsavar meglazításával egy megfelelő mérető szorító karimára cserélhető. A szorító karimát mindig mindkét oldalon egy alátámasztási ponttal kell ellátni.
Speciális alkalmazásokhoz a szorító karima a szorítócsavar meglazításával egy megfelelő mérető szorító karimára cserélhető. A szorító karimát mindig mindkét oldalon egy alátámasztási ponttal kell ellátni.
Működési elv
1. Húzza meg a hatlapfejű csavart kézzel vagy elektromos szerszámmal (ügyeljen arra, hogy betartsa a maximális meghúzási nyomatékot). A befogási folyamat során a szorító karima automatikusan egy negyed fordulattal kifordul, majd megkezdi a szorító löketet.
2. A lazításhoz fordított sorrendben járjon el. A szorító karima automatikusan felveszi a kiindulási helyzetét (a szorító csavarral a szorító karima helyzete változtatható.
2. A lazításhoz fordított sorrendben járjon el. A szorító karima automatikusan felveszi a kiindulási helyzetét (a szorító csavarral a szorító karima helyzete változtatható.
Rajzi hivatkozás
1) Hexagon head bolt
2) Slotted round nut
3) Set screw
2) Slotted round nut
3) Set screw
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.