Clamp strap cranked QT steel 04088-20010
- Lapos szorító pecek alacsony lépcsők befogásához
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Tetszőleges munkadarabok és alkatrészek befogásához
Sales unit
111,11 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
cranked
Main
material
QT steel
H=Height
56
L1=width
48
L=Length
216
A
72
B
128
Clamping
force
kN
58,8
D
20,2
E
27
E1
7
L2
16
L3
32
L4
9,5
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
További információk
A lapos szorítónyak révén alacsonyabb lépcsők is befoghatók és megmunkálhatók. Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.