text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamp strap
Version 1
cranked
Main material
QT steel
H=Height
48
L1=width
48
L=Length
168
A
72
B
80
Clamping force kN
37,8
D
16,2
E
19
E1
7
L2
16
L3
32
L4
9,5
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
További információk
A lapos szorítónyak révén alacsonyabb lépcsők is befoghatók és megmunkálhatók. Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought