Szorítóvas hajlított edzett acél 04088-08005
- Lapos szorító pecek alacsony lépcsők befogásához
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Tetszőleges munkadarabok és alkatrészek befogásához
Mennyiségi egység
20,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
hajlított
Alaptest
anyaga
edzett acél
H=Magasság
18,5
L1=szélesség
20
L=Hossz
67
A
28
B
32
D
8,2
E
7,5
E1
2,5
L2
6
L3
12,5
L4
4
Szorítóerő
kN
8,77
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
További információk
A lapos szorítónyak révén alacsonyabb lépcsők is befoghatók és megmunkálhatók. Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.