Szorítóvas hajlított edzett acél 04090-06
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Tetszőleges munkadarabok és alkatrészek befogásához
Mennyiségi egység
10,53 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
hajlított
Alaptest
anyaga
edzett acél
B2=Szélesség
20
L=Hossz
60
A
10
Alábbi
csavarhoz
M6
B1
7
B3
10
C
8
E1
20
E2
20
E3
14
F
kN
4,82
H
max.
20
H1
9
R1
11
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Edzett acél vagy EN AW-7022.
Kivitel
festett, alumínium, fémtiszta.
További információk
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.