text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
hajlított
Alaptest anyaga
alumínium
B2=Szélesség
70
L=Hossz
200
A
35
Alábbi csavarhoz
M24
B1
26
B3
35
C
28
E1
72
E2
60
E3
54
F kN
84,7
H max.
70
H1
32
R1
34
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
Edzett acél vagy EN AW-7022.
Kivitel
festett, alumínium, fémtiszta.
További információk
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought