text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
hajlított
Kivitel 2
állítóegységgel
Alaptest anyaga
edzett acél
B=horonyszélesség
18
Méret
1
Szorítási tartomány
0-35
UNSPSC Code
31162800
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
Alaptest, gömbgrafitos öntvény.
Szorítóvas és szorítócsavar, nemesíthető acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Az állító egységes hajlított szorítóvas univerzális, rugalmas satuk, amelyek külön elemekből állnak és mindig szoros egységet alkotnak. Nincsenek olyan különálló elemek, amelyeket össze kellene hangolni a befogási feladattal. A kompakt kivitel munkadarab közeli befogást tesz lehetővé, amely által a gépasztal teljes felülete kihasználható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought